ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 819233
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 8
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Passo dos dentes: 6 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
- Peso: 33.9 kg
Détails techniques
| 主轴类型 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 160.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 210.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.7 |
| 齿距 [mm] | 6.0 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 112.0 |
| 重量 [kg] | 33.9 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones