ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-VP1
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819274
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 92 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 9.8 mm
- Paso del dentado: 7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 220 Nm
- Revoluciones máx.: 3400 1/min
- Peso: 65.6 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 3400.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 180.0 |
| Coppia max. [Nm] | 220.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 9.8 |
| Passo tra i denti [mm] | 7.0 |
| Altezza H con flangia [mm] | 136.0 |
| Peso [kg] | 65.6 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation