arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 400-102 A8-SFG

ROTA-S plus 400-102 A8-SFG

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 814245

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 102 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 12 mm
  • Paso del dentado: 8.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 230 kN
  • Par de giro máx.: 280 Nm
  • Revoluciones máx.: 2200 1/min
  • Peso: 108 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 2200.0
Force de serrage max. [kN] 230.0
Couple de rotation max. [Nm] 280.0
Course/mors [mm] 12.0
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 108.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation