ROTA-S plus 400-102 D11-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 814644
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 102 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 11
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 12 mm
- Tooth pitch: 8.5 mm
- Max. clamping force: 230 kN
- Max. torque: 280 Nm
- Max. rotational speed: 2200 1/min
- Weight: 118 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 230.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 280.0 |
| Course/mors [mm] | 12.0 |
| Pas de dent [mm] | 8.5 |
| Poids [kg] | 118.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation