arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 500-162 A11-SFG

ROTA-S plus 500-162 A11-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 814258

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 162 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 11
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 270 kN
  • Max. torque: 320 Nm
  • Max. rotational speed: 1500 1/min
  • Weight: 171 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 1500.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Couple de rotation max. [Nm] 320.0
Course/mors [mm] 12.0
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 171.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation