arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 500-162 C8-SFG

ROTA-S plus 500-162 C8-SFG

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 814251

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 162 mm
  • 主轴架: ISO 702-3 Nr. 8
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 270 kN
  • 最大扭矩: 320 Nm
  • 最大旋转速度: 1500 1/min
  • 重量: 175 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 1500.0
Max. clamping force [kN] 270.0
Max. torque [Nm] 320.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 175.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual