arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 210 A5-SV90°

ROTA NCO 210 A5-SV90°

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856011

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9 mm
  • Course du piston: 27 mm
  • Force de serrage max.: 95 kN
  • Force d'actionnement max.: 42 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 23 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 5
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 95.0
Max. actuating force [kN] 42.0
Stroke/jaw [mm] 9.0
Piston stroke (H) [mm] 27.0
Moment of inertia [kgm²] 0.12
Weight [kg] 23.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual