arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 260 A6-KV

ROTA NCO 260 A6-KV

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 856024

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 10 mm
  • 피스톤 스트로크: 30 mm
  • 최대 클램핑 포스: 150 kN
  • 최대 구동력: 62 kN
  • 최대 회전 속도: 4500 1/min
  • 중량: 39 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 6
톱니 텅앤그루브
최대 회전 속도 [1/min] 4500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 150.0
최대 구동력 [kN] 62.0
스트로크/죠 [mm] 10.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 30.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.33
중량 [kg] 39.0

제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼