arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 630 Z380-SV90°

ROTA NCO 630 Z380-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856060

Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Corsa del pistone: 45 mm
  • Forza di serraggio max.: 330 kN
  • Forza di azionamento max: 140 kN
  • Numero di giri max.: 1600 1/min
  • Peso: 263 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 15 (Z380)
톱니 3/32" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 1600.0
최대 클램핑 포스 [kN] 330.0
최대 구동력 [kN] 140.0
스트로크/죠 [mm] 15.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 45.0
관성의 모멘트 [kgm²] 13.8
중량 [kg] 263.0

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼