arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCR-A 500 Z380-SV90°

ROTA NCR-A 500 Z380-SV90°

Utěsněné šestičelisťové silové soustružnické sklíčidlo

ID 1339995

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 6čelisťová kompenzační sklíčidla
  • Utěsněná konstrukce
  • Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Kompenzace kyvadla: ± 2.5 mm
  • Max. upínací síla: 125 kN
  • Max. aktivační síla: 65 kN
  • Max. rychlost otáčení: 1200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 177 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 15 (Z380)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 1200.0
Forza di serraggio max. [kN] 125.0
Forza di azionamento max [kN] 65.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Corsa del pistone (H) [mm] 30.0
Compensazione del pendolo [mm] ± 2.5
Momento di inerzia [kgm²] 6.0
Peso [kg] 177.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso

Nota diagramma forza di serraggio/RPM
Le ganasce contrassegnate con * nel diagramma forza di serraggio/velocità sono montate sulla versione del mandrino con compensazione della forza centrifuga.