arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR-A 630 Z520-SV90°

ROTA NCR-A 630 Z520-SV90°

Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche

ID 1339997

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Conception étanche
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 16 mm
  • Course du piston: 40 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 3.5 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Force d'actionnement max.: 80 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
  • Poids: 400 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 20 (Z520)
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1000.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大作動力 [kN] 80.0
ストローク / ジョー [mm] 16.0
ピストンストローク (H) [mm] 40.0
振り子補償 [mm] ± 3.5
慣性モーメント [kgm²] 20.0
重量 [kg] 400.0

納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書

クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。