ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°
Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat
IDnr. 1339988
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Fliehkraftausgleichsystem
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 8 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Slingercompensatie: ± 2 mm
- Max. opspankracht: 80 kN
- Max. bedieningskracht: 40 kN
- Max. draaisnelheid: 2500 1/min
- Gewicht: 61 kg
Technische gegevens
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 80.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 40.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 8.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
| Compensación pendular [mm] | ± 2 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.71 |
| Peso [kg] | 61.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones
Observe el diagrama de fuerza de apriete/RPM
Las mordazas marcadas con * en el diagrama de fuerza de amarre/velocidad se montan en la versión de mandril con compensación de fuerza centrífuga.