ROTA NC 400-120 A15-SV90°
Mandrins de tour automatiques avec passage au centre
ID 852042
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 120 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 15
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 8 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 187.5 kN
- Force d'actionnement max.: 77 kN
- Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
- Poids: 117 kg
Détails techniques
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 15 |
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 187.5 |
| Max. aktivační síla [kN] | 77.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 8.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 30.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 2.6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 117.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod