ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
ID 1316845
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 104 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 106 kN
- Max. Betätigungskraft: 46 kN
- Max. Drehzahl: 2800 1/min
- Gewicht: 47 kg
Información técnica
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2800.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 106.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 46.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.3 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.69 |
| Peso [kg] | 47.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação