arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA DFF 180 Illustration similaire

ROTA DFF 180

Mandrins à doigt rotatif
Solution spécifique au client

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins à doigt rotatif
  • Précisions de concentricité maximales
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 15 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Force d'actionnement max.: 15 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1800 1/min
Revoluciones máx. [1/min] 1800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 15.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 15.0
Carrera del pistón (H) [mm] 15.0