ROTA NCM 630
Mandrin hybride avec centrage automatique de pièce
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins hybrides
- Centrage automatique de la pièce
- Plage de serrage magnétique: 200 - 630 mm
- Force de centrage: 20 kN
- Hauteur mandrin: 120 mm
- Poids: 210 kg
Détails techniques
| Force de centrage max. [kN] | 20.0 |
|---|---|
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 200.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 630.0 |
| Hauteur [mm] | 120.0 |
| Poids [kg] | 210.0 |