PT 17-1
Mors palonnés Mors supports
ID 191100
PT 17-1, Mors palonnés Mors supports
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors palonnés Mors supports |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 17.0 |
| Largeur B [mm] | 50.0 |
| Longueur L [mm] | 90.0 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 40.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 32.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/pièce [kg] | 1.12 |