arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PT 18-1 Illustration similaire

PT 18-1

Mors palonnés Mors supports

ID 160002

PT 18-1, Mors palonnés Mors supports

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 18 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors palonnés Mors supports
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 18.0
Largeur B [mm] 50.0
Longueur L [mm] 97.0
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous a [mm] 47.0
Entre-axe des trous b [mm] 34.0
Vis M14
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/pièce [kg] 1.28