arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE-T3 138-K

NSE-T3 138-K

Modules de bridage

ID 1313727

Module de serrage standard

  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Joint conique
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Effort de plaquage: 7 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 24 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 3.6 kg
Diamètre [mm] 138.0
Effort de plaquage [kN] 7.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 24.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 3.6

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette