NSE3 100-75
Modules de bridage
ID 1502948
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage
- Dimensions: 100 x 75 x 61 mm
- Effort de plaquage: 4 kN
- Force de plaquage avec turbo: 14 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 2.2 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 75.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 4.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 14.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 2.2 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis d'ajustage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirettes