arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSL3 600

NSL3 600

Plaques de bridage

ID 1323574

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • NSE3 138 6 modules
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 599 x 399 x 60 mm
  • Effort de plaquage: 48 kN
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 54.4 kg
Longueur [mm] 599.0
Largeur [mm] 399.0
Effort de plaquage [kN] 48.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Poids [kg] 54.4

Etendue de la livraison
Module de serrage, embout de scellage, capuchon anti-poussière, rondelle, notice d’utilisation ; sans tirette de bridage, sans bride cylindrique