arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPC-S 40

SPC-S 40

Tirettes de bridage

ID 1323857

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Broches en queue d'aronde
  • Tirette de serrage
  • Acier bruni
Caractéristiques techniques :
  • Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
  • Force de maintien: 15 kN
  • Poids: 0.4 kg
Force de maintien [kN] 15.0
Matériau Acier bruni
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 0.4

Etendue de la livraison
Tirettes de bridage