NSL mini 100-V1
Plaques de bridage
ID 1304680
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- NSE mini 90-V1 simple
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Protection anti-rotation deux voies 90°
- Dimensions: 99,8 x 99,8 x 30 mm
- Effort de plaquage: 0.5 kN
- Force de plaquage avec turbo: 1.5 kN
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 1.7 kg
Détails techniques
| Length [mm] | 99.8 |
|---|---|
| Width [mm] | 99.8 |
| Pull-down force [kN] | 0.5 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 1.5 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Weight [kg] | 1.7 |
Scope of delivery
Clamping station, operating manual; without clamping pins, without indexing pins, without cylindrical clamps