SPB-HT mini 20
Tirettes de bridage
ID 1393005
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tirettes de bridage standard
- Goupille de positionnement
- Pour des applications haute température
- Force de maintien M6 (jusqu'à 200 °C): 15 kN
- Force de maintien M6 (de 200 à 520 °C): 6 kN
- Force de maintien M8 (jusqu'à 200 °C): 25 kN
- Force de maintien M8 (de 200 à 520 °C): 10 kN
- Poids: 0.03 kg
Détails techniques
| Variante | Goupille de positionnement |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.03 |
Etendue de la livraison
Tirettes de bridage, vis de fixation