MFPS-A1-L30 820 x 430
Mesas magnéticas com tecnologia de polos paralelos
Ident.-Nr. 1358580
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Polo paralelo
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: 820 x 430 x 66 mm
- Orientação do polo: Transversal
- Arremesso do polo: 30 + 10 mm (aço + resina)
- Número de polos: 18 (90x rosca de polo M6)
- Força de retenção: 160 N/cm²
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 160 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
- Número de canais: 1
- Conexão: 4-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Technische Details
| L [mm] | 820.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínací síla [N/cm²] | 160.0 |
| Rozteč pólů | 30 mm + 10 mm |
| Počet pólů | 18.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 7.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 160.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců