arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES HSK-A 50 Ø16x50 Vergelijkbare illustratie

MES HSK-A 50 Ø16x50

Porte-fraises à trou lisse

ID 23000671

MES HSK-A 50 Ø16x50, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Interface de porte-outils: HSK-A 50
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M8
  • Longueur de projection: 50 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Technologie Porte-fraises à trou lisse
Gammes Porte-fraises à trou lisse
Interface de porte-outils HSK-A 50
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 16 mm
Filetage pour boulon de serrage G M8
D2 [mm] 38.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 24.0
L11 [mm] 17.0
Poids [kg] 0.68
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande