RAPIDO-A2
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
Mandrino autocentrante a 3 griffe con sistema di cambio rapido delle griffe RAPIDO per cambi di griffe manuali o completamente automatizzati del tutto senza utensili.
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Pratico sistema di cambio rapido morsetti
Riduzione dei tempi e dei costi di preparazione macchina - Manuale o completamente automatizzato per mandrini autocentranti SCHUNK selezionati
Un sistema molto flessibile in base alle esigenze del cliente - Elevata precisione di ripetibilità del cambio rapido morsetti
I morsetti richiedono un'unica alesatura - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Ideale per il serraggio interno ed esterno
Impiegabile in modo universale e flessibile - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Alta precisione di concentricità e di ripetibilità al cambio
Opzioni ed informazioni speciali
- Cambio rapido delle griffe completamente automatizzabile e senza utensili
Il sistema di cambio rapido delle ganasce RAPIDO consente di effettuare il cambio delle ganasce in pochi secondi senza ricorrere all'uso di utensili. Le ganasce possono essere cambiate manualmente o automaticamente in meno di 60 secondi. Soprattutto nell'area del mandrino autocentrante dentato, questo tipo di cambio ganasce crea opzioni completamente nuove per adattare rapidamente e facilmente il mandrino a nuove operazioni di serraggio. - Della serie esistente di mandrini autocentranti, durante questo nuovo sviluppo, le serie ROTA NCO e ROTA NCF plus 2 nelle dimensioni 210, 260, 315 e 400 mm sono dotate di serie del sistema di cambio rapido delle griffe RAPIDO-A2.