개별 모듈 NSE mikro
클램핑 모듈
Los módulos de cambio rápido de palets de la serie VERO-S NSE mikro están fabricados en acero inoxidable y se utilizan en "aplicaciones micro".
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Diseño de baja altura
Amplía el espacio de trabajo de su máquina - Todos los módulos neumáticos pueden actuarse a una presión de sistema de 6 bar
No se requieren amplificadores de presión adicionales - Posicionamiento mediante forma cónica corta
Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm - Bloqueo por unión de forma y con autorretención
Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene. - Turbo integrado como estándar
Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad. - Diseño en acero inoxidable resistente a la corrosión
Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso - Un tamaño uniforme de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE mikro
No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto - Detección de corredera integrada
Empleable en aplicaciones automatizadas
Opciones e información especial
- Gracias a su tamaño reducido, el módulo miniatura de cambio rápido de palets VERO-S NSE mikro es idóneo para el cambio rápido de piezas, componentes y palets en el mecanizado ligero, así como en células de montaje y máquinas de medición. En aplicaciones de montaje permite el cambio rápido y completamente automático de componentes y palets con una precisión elevada. Gracias a su forma compacta, puede ejecutar patrones de perforación muy pequeños.