WDM-5X-BP 235-235-50
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
ID 1398172
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensión de altura básica como subestructura estable
- Para agujeros de elevada dimensión en la placas modular
- Dimensiones: 235 x 235 x 50 mm
- Peso: 15.3 kg
Información técnica
| Longueur [mm] | 235.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 235.0 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 15.3 |
Etendue de la livraison
Extension de base ; sans vis de fixation