arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSL 160 유사 그림

KSL 160

콘솔 플레이트

IDnr. 814270

표준 수동 선반 척용 액세서리

제품 특징:
  • 콘솔 플레이트
  • 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 160-42
  • 척 사이드: Z145
  • 축 고정: 20 H7
기술 데이터:
  • 길이: 220 mm
  • 지름: 160 mm
  • 중량: 3.2 kg
Length [mm] 220.0
The suitable chuck size [mm] 160.0
Weight [kg] 3.2
Without mounting screws and without fixed T-nuts

Scope of delivery
Consol plate