arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSL 200 Abbildung ähnlich

KSL 200

Piastra consolle

ID 814271

Accessori per mandrini autocentranti manuali standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra consolle
  • Adatto per: ROTA-S plus 2.0 200-52
  • Lato mandrino: Z185
  • Fissaggio degli assi: 20 H7
Dati tecnici:
  • Lunghezza: 280 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Peso: 6.6 kg
Lunghezza [mm] 280.0
La dimensione idonea del mandrino [mm] 200.0
Peso [kg] 6.6
Senza viti di fissaggio e senza dadi a T fissi

La fornitura comprende
Piastra consolle