GBS-W 160-50-13.5-5
Mors étagé
ID 1395511
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, revêtus 5 mm
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 50 x 13,5 mm
- Étape de serrage: 5 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.8 kg
Détails techniques
Width [mm] | 160 |
---|---|
Depth [mm] | 13.5 |
Height [mm] | 50 |
Bundle | piece |
Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws