GPE 65-22-8-3
Mors étagé universel
ID 430704
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino universale
- Interfaccia 1: W-65-1
- Dimensioni: 65 x 22 x 8 mm
- Profindità di serraggio: 3 mm
- Peso: 0.08 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 8.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.08 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce