arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z235-C8 Illustration similar

FFV Z235-C8

Standard adapter plate

ID 836131

Doba dodání na vyžádání
Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For pneumatically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z235
  • Machine side: ISO 702-3 Nr. 8
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 290.5 mm
  • Spindle pitch circle: 171.4 mm
  • Height: 30 mm
  • Through-hole: 136 mm
  • Weight: 8.9 kg
Lato mandrino Z235
Lato macchina ISO 702-3 Nr. 8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 290.5
Cerchio del passo del mandrino [mm] 171.4
Altezza [mm] 30.0
Foro passante [mm] 136.0
Peso [kg] 8.9

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio