ROTA THW3 265-81 Z170-GBK
Power lathe chuck with jaw quick-change system
ID 1366710
Power lathe chuck with standard jaw quick-change system
Product features:
Product features:
- 3-jaw ring piston chuck
- Sealed design
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 81 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 8.2 mm
- Tooth pitch: 5.498 mm
- Piston stroke: 24 mm
- Max. clamping force: 115 kN
- Max. actuating force: 59 kN
- Max. rotational speed: 4000 1/min
- Weight: 49.3 kg
Détails techniques
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 115.0 |
| 最大作動力 [kN] | 59.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.2 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.498 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 24.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.48 |
| 重量 [kg] | 49.3 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、1x ネジ付きベースジョーのセット、ジョー交換レンチ、チャック取付けネジ、回転式ネジ付きリング用取付けレンチ、アイボルトおよび取扱説明書