ROTA THW3 500-165 A15-GBK
Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors
Ident.-Nr. 1366723
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à piston annulaire à 3 mors
- Conception étanche
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 165 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 15
- Interface des mors: Denture droite
- Intervalle de lubrification nettement plus long qu'avec un mandrin à changement rapide de mors conventionnel
- Forces de serrage constantes assurant une qualité uniforme des pièces
- Course par mors : 10.5 mm
- Pas de dent: 7 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 240 kN
- Force d'actionnement max.: 128 kN
- Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
- Poids: 209.3 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 15 |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 2200.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 240.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 128.0 |
| Hub/Backe [mm] | 10.5 |
| Zahnteilung [mm] | 7.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 7.52 |
| Eigenmasse [kg] | 209.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation