arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPR-131-P05-S Podobné zobrazení

OPR-131-P05-S

IDnr. 321436

Protikolizní snímač / snímač ochrany proti přetížení OPR, Velikost: 131, včetně návratu pružiny, resetování: automatisch, Verze s ochranou proti ostřiku

  • Vychýlení rotační: ± 20 °
  • Max. síla Fd: 4700 N
  • Spouštěcí moment pružiny: 262 N
  • Třída ochrany IP: 65
Osové vychýlení [mm] 11.5
Úhlové vychýlení [°] ± 10
Vychýlení rotační [°] ± 20
Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] 94.8
Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] 92.6
Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] 1309.0
Max. síla Fd [N] 4700.0
Spouštěcí moment pružiny [N] 262.0
Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] 18.8
Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] 18.6
Min. průchodní napětí [V] 10.0
Max. napájecí napětí [V] 30.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.025
Odpovědnost [mm] 0.5
Opakovatelná přesnost, rotační [min] 5.0
Min. provozní tlak [bar] 1.4
Max. provozní tlak [bar] 5.9
Vlastní hmotnost [kg] 2.4
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Průměr D [mm] 130.0
Výška Z [mm] 75.0
Max. moment Mx [Nm] 340.0
Max. moment My [Nm] 340.0
Max. moment Mz [Nm] 314.0
Verze s ochranou proti ostřiku ano

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Integrovaný píst válce

Rozsah dodávky
Snímač nárazu a přetížení v objednané variantě, prvky pro elektrické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců