arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS R19-KIT-A

COS R19-KIT-A

Průchozí moduly

ID 1586445

Průchozí moduly, R19, Strana adaptéru

  • Počet čepových kontaktů: 19
Geschikt op Gereedschap
Schroefaansluitschema J
Overdrachtstype Signaal
Gewicht [kg] 0.14
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Beschermklasse IP IP64 (alleen in gekoppelde toestand)
Aantal pincontacten 19.0
Nominale stroom [A] 5.0
Wisselspanning [V AC] 250.0
Gelijkspanning [V DC] 250.0
Elektrische aansluiting M16 kabelwartel voor Ø 5 - 10 mm
Speciale eigenschappen De KIT heeft een extra hulpstuk met verschillende uitlaatopties. Directe soldering van de kabelstrengen aan het pinblok.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.