arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GFS 32-90°-R Illustration similaire

GFS 32-90°-R

IDnr. 355522

Doigt pivotant universel GFS, Taille: 32, pneumatique, Angle de rotation: 90 °, Réglage des fins de course: 3 °, Sens de rotation: droite, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique

  • Couple: 5 Nm
Drehwinkel [°] 90
Drehrichtung rechts
Endlageneinstellbarkeit [°] 3
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehmoment [Nm] 5.0
Schutzart IP 54
Eigenmasse [kg] 3.0
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.4
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 16.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.07
Länge X [mm] 216.0
Breite Y [mm] 59.0
Höhe Z [mm] 204.0
Moment Mz max. [Nm] 116.0
Kraft Fy max. [N] 1900.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Gegenlager
Gegenlager haben keinen Antrieb und keine Dämpfung.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
doppeltwirkender Kolben mit Zahnradübersetzung

Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage