FTE-AXIA90 SI-1000-50
ID 1512827
- Contrôle via: EtherCAT
- Plage de mesure Fx, Fy: ± 1000 N
- Plage de mesure Fz: ± 2000 N
- Plage de mesure Mx, My: ± 50 Nm
- Plage de mesure Mz: ± 50 Nm
- Indice de protection IP: 67
Détails techniques
| Auswertung via | EtherCAT |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensorleitung | 4 m, M8-Stecker auf M12-Stecker |
| Steuerungsleitung | Y-Verteiler 4 m, M12-Stecker auf RJ-45-Stecker und 3-polige Spannungsversorgung (offene Litze) |
| Eigenmasse [kg] | 0.744 |
| Kalibrierung 1 | SI-1000-50 |
| Messbereich Fx, Fy [N] | ± 1000 |
| Messbereich Fz [N] | ± 2000 |
| Messbereich Mx, My [Nm] | ± 50 |
| Messbereich Mz [Nm] | ± 50 |
| Überlast Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Überlast Fz [N] | ± 10000 |
| Überlast Mx, My [Nm] | ± 250 |
| Überlast Mz [Nm] | ± 250 |
| Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] | 2300.0 |
| Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] | 2900.0 |
| Auflösung Fx, Fy [N] | 0.4 |
| Auflösung Fz [N] | 0.4 |
| Auflösung Mx, My [Nm] | 0.01 |
| Auflösung Mz [Nm] | 0.01 |
| Schutzart IP | 67 |
| Durchmesser D [mm] | 89.9 |
| Höhe Z [mm] | 26.9 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Alle Kräfte und Momente, die auf den Sensor wirken, müssen innerhalb des spezifizierten Messbereichs liegen.
Das Überschreiten des Messbereichs reduziert die maximale Anzahl an Lastzyklen und kann zur Beschädigung des Sensors führen. Bitte sprechen Sie uns an, falls Ihre Anwendung den Messbereich überschreitet.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Messgenauigkeit
< 2 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C
Auswertung via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Gewährleistung
12 Monate