FTD-Nano-17-T SI-16-0.1
Force/torque sensor
Force/torque sensor FT, Size: Nano17-Titan
- evaluation via: DAQ
- Measuring range Fx, Fy: ± 16 N
- Measuring range Fz: ± 28.2 N
- Measuring range Mx, My: ± 0.1 Nm
- Measuring range Mz: ± 0.1 Nm
Technische gegevens
| evaluation via | DAQ |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.01 |
| Calibration | SI-16-0.1 |
| Measuring range Fx, Fy [N] | ± 16 |
| Measuring range Fz [N] | ± 28.2 |
| Measuring range Mx, My [Nm] | ± 0.1 |
| Measuring range Mz [Nm] | ± 0.1 |
| Overload Fx, Fy [N] | ± 160 |
| Overload Fz [N] | ± 310 |
| Overload Mx, My [Nm] | ± 1 |
| Overload Mz [Nm] | ± 1.2 |
| Resonant Frequency Fx, Fy, Mz [Hz] | 3000.0 |
| Resonant Frequency Fz, Mx, My [Hz] | 3000.0 |
| Resolution Fx, Fy [N] | 0.003 |
| Resolution Fz [N] | 0.003 |
| Resolution Mx, My | 0.02 |
| Resolution Mz | 0.015 |
| Diameter D [mm] | 17.0 |
| Height Z [mm] | 14.5 |
| DAQ version | yes |
Please note that the dimensions, dead weight and resonance frequency of the IP protection versions differ from the basic version.
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
All forces and torques acting on the sensor must be within the specified measurement range.
Exceeding the measurement range will reduce the maximum number of load cycles and may lead to damage of the sensor. Please contact us if your application exceeds the measurement range.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만
방수
IP 60, 65, 68 옵션 제공
하우징
알류미늄과 스테인리스강
보증
12개월