CC ER 11 Ø1/8"
ER 콜릿
IDnr. 1403939
CC ER 11 Ø1/8", ER 콜릿
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 클램핑 지름용: Ø1/8"
- 지름: 1/8"
- 길이 L1: 18 mm
- 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
| 사용 대상 | ER 11 |
|---|---|
| 클램핑 지름용 | Ø1/8" |
| D1 min. [mm] | 2.675 |
| D1 max. [mm] | 3.175 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| 중량 [kg] | 0.006 |
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B