AMC CON SK 40 M10x150 L1=169,1
Adaptateurs de tige filetée, coniques
ID 23005079
AMC CON SK 40 M10x150 L1=169,1, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Interface de porte-outils: SK 40
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 169.1 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
|---|---|
| Gammes | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 169,1 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 150.0 |
| Poids [kg] | 1.8 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande