ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 807215
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 45 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 2.75 mm
- Zuigerslag: 12 mm
- Max. opspankracht: 57 kN
- Max. bedieningskracht: 22 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 12 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 57.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 22.0 |
| Slag/klauw [mm] | 2.75 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 12.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.048 |
| Gewicht [kg] | 12.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%