arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE

ROTA NCE

带通孔的三爪动力卡盘
极轻的三爪动力卡盘,创新的设计,适合动态过程并有节约成本的巨大 潜力。该卡盘适合用于配备短行程液压缸的机床。

Avantages - Vos bénéfices

  • Éconergétique grâce au moment d'inertie extrêmement bas
    Temps de cycle plus courts et coûts énergétiques réduits
  • Dimension de connexion 100 % compatible avec les mandrins de tour automatiques de la série Kitagawa BB200 (jusqu'à la taille 260)
    Les mandrins Kitagawa existants peuvent être remplacés rapidement.
  • Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Disponible en option avec compensation de la force centrifuge intégrée pour les tailles 400 et supérieures
    Une perte de force de serrage réduite, permettant d'atteindre des vitesses d'usinage plus élevées
  • Grand rendement du système de rampe forcée
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Système de lubrification optimisé
    Forces de serrage élevées en permanence garanties
  • Système modulaire de douilles de protection
    Adaptation optimale aux nouvelles fonctions de serrage grâce à la douille centrale interchangeable.
  • Mors de base à denture droite 1,5 mm x 60° et 1/16" x 90° en standard
    Large choix dans la gamme de mors rapportés
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Mandrin léger et robuste avec un moment d'inertie réduit jusqu'à 40% à une rigidité maximale
    Le ROTA NCE de SCHUNK combine une construction légère, une charge admissible maximale et un langage formel extraordinaire. Malgré sa légèreté, la géométrie de ce mandrin de tour a été adaptée au flux de puissance pour assurer une rigidité maximale. En comparaison avec les mandrins de tour conventionnels, l'inertie est réduite jusqu'à 40 % en fonction de la taille. À partir de la taille 400, les mandrins peuvent également être équipés d'un compensateur de force centrifuge qui compense la perte de force de serrage à grande vitesse, permettant ainsi d'atteindre des vitesses d'usinage plus élevées. Ainsi, le système SCHUNK ROTA NCE offre des conditions idéales pour une dynamique de processus et une productivité élevées, tout en garantissant une consommation d'énergie minimale ; de plus, il est particulièrement adapté à la certification en matière de gestion de l'énergie selon les normes DIN EN ISO 50001.