arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°

ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック

IDnr. 818240

標準空気式旋盤用パワーチャック

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 560 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z700
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 6 bar での最大把持力: 280 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大回転速度: 450 1/min
  • 重量: 1053 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Z700
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 450.0
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 280.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] 65.1
慣性モーメント [kgm²] 167.0
重量 [kg] 1053.0