arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3-K precise 125-300

KSC3-K precise 125-300

Etau de serrage de base

ID 1577208

Étau serrage simple standard

Caractéristiques des produits :
  • Avec système de mors
  • Corps de base nickelé
  • Compatible VERO-S
  • Avec des mors réversibles, lisses
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 300 x 83 mm
  • Force de serrage max.: 35 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
  • Poids: 14.1 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage max. [kN] 35.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 14.1

Etendue de la livraison
Serreur, mors réversibles lisses, et notice d'utilisation ; sans clé dynamométrique