arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVP-L30-22 430x380

PVP-L30-22 430x380

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1358588

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • 8-weg poolplaat
  • Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
  • Technologie: Parallelle stang
  • Geschikt voor: MFPS-P-A1-L30 430 x 380
Technische gegevens
  • Afmetingen: 430 x 380 x 22 mm
  • Poolsteek: 30 mm + 10 mm
  • Gewicht: 27 kg
Length [mm] 430.0
Width [mm] 380.0
Height [mm] 22.0
Weight [kg] 27.0

Scope of delivery
Pole plate, fastening screws