arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STR 64 Illustration similaire

STR 64

Ébauches de mors rapportés

ID 402100

Disponibile in magazzino
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 64
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 28,5 x 34 x 20 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 0.2 kg
Largeur [mm] 34.0
Hauteur [mm] 20.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 64
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés