arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Werkstukpen

Werkstukpen

Werkstukpen
Werkstukaanslagen worden gebruikt voor klauwklemmen en slingerklemmen om de klemdiepte te wijzigen Ze kunnen tot de gewenste hoogte worden ingesteld.
Werkstukaanslagen kunnen ook worden gebruikt voor werkstukspecifieke speciale klemmen
Ze zijn gemaakt van C45-staal in zachte of geharde varianten.
Alle filters
0} resultaten
122160
-
Oui 
5.0 mm
122161
-
Oui 
5.0 mm
122162
-
Oui 
10.0 mm
122163
-
Oui 
10.0 mm
122164
-
Oui 
15.0 mm
122165
-
Oui 
15.0 mm
122166
-
Oui 
20.0 mm
122167
-
Oui 
20.0 mm
122168
-
Oui 
25.0 mm
122169
-
Oui 
25.0 mm